Kabeleinführungssystem

Filter

159 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Kabeltülle - CES-LRG-BK-28 - 0801646

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 27...28 mm, Material NBR

Kabeltülle - CES-SRG-BK-12 - 0801617

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 11 mm ... 12 mm , Farbe: schwarz

Kabeltülle - CES-LRG-BK-20 - 0801631

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 19...20 mm, Material NBR

Kabeltülle - CES-SRG-BK-6 - 0801628

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 5 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X6 - 0801709

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 5 mm ... 6 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-10 - 0801682

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 9 mm ... 10 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-SRG-BK-2 - 0801635

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 1, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 1 mm ... 2 mm , Farbe: schwarz

Kabeltülle - CES-LTPG-GY-31 - 0801705

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 30...31 mm, Material SEBS

Kabeltülle - CES-LTPG-GY-21 - 0801693

Große, geschlitzte Kabeltüllen passend für Leitungen im Durchmesser von 20...21 mm, Material SEBS

Blindtülle - CES-LRG-BK - 0801671

Blindtülle groß, Material NBR

159 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55