Schaltschrankleuchten

Filter

28 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

T-Verteiler - PLD E 608-CO-MS/FS/FR - 2702310

T-Verteiler mit 2 Buchsen und einem Stecker für Serienschaltungen, schwarz, 3-polig

Montagematerial - PLD E 400-ME CM - 2702314

Set bestehend aus zwei Cliphalterungen für PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse (Ersatzteil)

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp F (Schuko)

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V DC, Farbtemperatur 5000 K, Länge 375 mm, schwenkbar, in Serie schaltbar, inklusive Montagezubehör

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Powerleitung, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 0,6 m, mit UL-Zulassung

Türpositionsschalter - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Türpositionsschalter mit 3 m Leitung mit offenem Leitungsende und 0,6 m Leitung mit M8-Buchse (Snap-In) inkl. Montagezubehör

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 0,6 m

Netzstecker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Steckernetzteil für LED-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse inklusive länderspezifischer Steckeradapter für Europa, Großbritannien, USA und Australien; max. Ausgangsleistung 12 W

Steckverbinder - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Stecker für Serienschaltung, schwarz, 3-polig

Montagematerial - PLD E 608-ME SFM - 2702317

Set bestehend aus zwei Befestigungsschlitten mit Rasthaken für PLD-Schaltschrankleuchten der 600er-Klasse (Ersatzteil)

28 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55