Zubehör für Ladekabel und Ladedosen

Zubehör für Ladekabel und Ladedosen

Vorteilhaft ergänzt

Zubehörartikel erweitern die Funktionen Ihrer Ladestecksysteme.

Zurück zu Ladekabel und Ladedosen

Kategorien

Suchen in Zubehör

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Passend zu unseren Ladekabeln und Ladedosen steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile zur Verfügung. Damit ergänzen Sie nützliche Funktionen wie z. B. einen erweiterten Schutz vor Umwelteinflüssen oder reparieren ein beschädigtes Ladekabel schnell und kostengünstig.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Schutz von Ladeschnittstellen gegen Umwelteinflüsse und Vandalismus
  • Sicherer Halt von Ladesteckern während der Ladepausen
  • Durchgängiges Branding Ihrer Ladesäule oder Wallbox mit Ihrem Firmenlogo
  • Schnelle und kostengünstige Reparatur von Ladesteckern bei Beschädigung
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Reparaturkits für gekühlte DC-Ladekabel

Reparatur-Kit für gekühlte DC-Ladekabel  

Reparaturkit für gekühlte DC-Ladekabel

Ladekabel an öffentlichen Ladestationen sind starken mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, dabei insbesondere das Steckgesicht.

Mit unseren Reparaturkits lassen sich Steckgesichtrahmen und Leistungskontakte eines beschädigten HPC-Ladesteckers schnell austauschen, sodass Ausfallzeiten minimiert werden und ein kostspieliger Austausch des gesamten HPC-Ladekabels erspart bleibt.

  • CCS Typ 1
  • CCS Typ 2

 

Halterungen für AC- und DC-Ladekabel

Parkpositionen der Fahrzeug-Ladestecker während der Ladepausen  

Halterungen für Ladestecker

Um Ladestecker an der Ladestation aufzuhängen, empfiehlt sich eine passende Halterung. Sie sorgen für einen sicheren Schutz und festen Halt während der Ladepausen. Diese sogenannten Parkpositionen lassen sich per Vorder- oder Rückwandmontage variabel einbauen. Sie finden je nach Ladestandard die passende Halterung:

  • Typ 1
  • CCS Typ 1
  • Typ 2
  • CCS Typ 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T  

Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T

Um Infrastruktur-Ladedosen vor Umwelteinflüssen nach IP54 und vor Vandalismus zu schützen, stellen wir passende Schutzdeckel bereit. Für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladesäulen oder Wallboxen ist auf Anfrage eine individuelle Gestaltung mit Ihrem Firmenlogo möglich.

GB/T-Schutzdeckel bieten dieselben Vorteile wie die Typ-2-Schutzdeckel, jedoch variieren sie zusätzlich in der Art des Deckelmechanismus – selbstschließend oder selbstöffnend.

  • Typ 2, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • Typ 2, selbstschließend, vorderseitig vertikal verschraubbar
  • Typ 2, selbstschließend, vorderseitig horizontal verschraubbar
  • GB/T, selbstschließend, rückseitig verschraubbar
  • GB/T, selbstöffnend, rückseitig verschraubbar

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Charging_cables_and_charging_sockets_P-29-03/df8e2122-37ca-4529-8a17-ed17e8eba258