AC-USV mit IQ Technology

AC-USV mit IQ Technology

Länger arbeiten

Clevere IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher Ihrer USV.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

  • Produktliste QUINT AC-UPS
    QUINT AC-UPS

    QUINT AC-UPS, die unterbrechungsfreie Stromversorgung für AC-Anwendungen, sorgt für maximale Anlagenverfügbarkeit.

  • Produktliste Zubehör
    Zubehör

    Für QUINT UPS gibt es kostenlose Konfigurationssoftware, verschiedene Datenkabel und Montagesets für die Energiespeicher.

Suchen in AC-USV mit IQ Technology

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die intelligente USV sichert höchste Anlagenverfügbarkeit. Denn die IQ Technology denkt mit und informiert Sie, sobald es erforderlich ist.

Ihre Vorteile

  • Vollständige Nutzung des Energieinhalts: Prozesse und Applikationen werden so lange wie möglich weiterversorgt
  • Frühzeitige Warnung vor Ausfall, denn die USV kennt die verbleibende Lebenserwartung des Energiespeichers
  • Aktueller Stand: die USV ermittelt die gegenwärtige Leistungsfähigkeit des Energiespeichers
  • Optimiert für Ihre Anwendung: unterschiedliche Energiespeichertypen, z. B. CAP-Module
  • Optimierte Integration ins System durch Anbindung der USV an übergeordnete Steuerungen
  • AC-USV mit IQ Technology sind Teil des COMPLETE line-Systems

Intelligente USV durch IQ Technology

IQ Technology  

Intelligent managen mit der IQ Technology

Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungslösung intelligent. Die unterbrechungsfreie Stromversorgung überwacht und optimiert den Energiespeicher. Arbeiten Sie unterbrechungsfrei mit der intelligenten USV für Power Nonstop:

  • Sie kennen den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers.
  • Sie werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt, wodurch Ihr Service planbar wird.
  • Sie maximieren die Lebensdauer des Energiespeichers.
  • Sie übertragen alle relevanten Informationen auf Rechner und übergeordnete Steuerungen.

QUINT UPS für AC-Anwendungen

QUINT AC-UPS  

Intelligente QUINT UPS für AC-Anwendungen

Die QUINT UPS für AC-Anwendungen liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve. Der im Batteriebetrieb erzeugte Sinus ist synchron zum vormals speisenden Netz.

  • Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers durch IQ Technology.
  • Weltweit einsetzbar: Eingangsspannungen von 100 bis 264 V AC.
  • Reibungsloser Übergang: Online-Topologie VFI-SS-111 liefert nicht nur im Batterie- , sondern auch im Netzbetrieb eine reine Sinuskurve am Ausgang (QUINT AC-USV/1kVA).
  • Maximale Energieeffizienz im Offline-Betrieb: Wirkungsgrad von 98 % bei geladenem Energiespeicher (QUINT AC-USV/500VA).
  • Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung durch Schaltausgänge, USB-Schnittstelle, Data Port und die Parametrierung mit Speicherbaustein.
  • Einschalten der QUINT AC-UPS ist durch die Kaltstartfunktion BAT-START ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich.

Auswahl des richtigen Energiespeichers

Energiespeicher  

Passende Energiespeicher für Ihre USV-Lösung

Die QUINT AC-UPS für 120 V / 230 V AC mit einer Leistung von 400 W / 500 VA bzw. 900 W / 1 kVA eignen sich besonders für die Kombination mit allen Energiespeichern UPS-CAP und UPS-BAT.

Wählen Sie den passenden Energiespeicher für Ihre Anwendung!

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55