Produktliste Universalgehäuse UCS

Filter

102 Treffer

Universalgehäuse - UCS 125-87-F-GD 7035 - 2203328

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar, Klebedome zur Platinenbefestigung, Farbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau, resistives Touchdisplay in Gehäusehalbschale integriert, 2,4", Auflösung 320 x 240 Pixel, Schnittstelle SPI

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-GD 7035 - 2203331

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-F-GD 9005 - 2203329

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-GD 9005 - 2203330

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-F-CCD 9005 - 2203444

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckeinleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-F-CCD 7035 - 2203443

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinlegern; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckeinleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-CCD 7035 - 2203445

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinlegern; Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckeinleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 125-87-H-CCD 9005 - 2203446

Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckeinlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckeinleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-GD 7035 - 2203332

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau

Universalgehäuse - UCS 145-125-H-GD 7035 - 2203334

Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckeinlegern türkisblau

102 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55