Approbation
Funktion
FX LWL-Ports
FX LWL-Ports
Schutzart
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Übertragungsgeschwindigkeit
Managed Switch 2000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP30, PROFINET Conformance-Class A
Managed NAT Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading
Managed Switch 2000, 16 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 16 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class A
Managed Switch 2000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP20, PROFINET Conformance-Class B
"$pageName" auf