Produktliste Crimpwerkzeug

Filter

226 Treffer

Presszange - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

Presszange - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderenhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

Werkzeugtasche, bestückt - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug Etui, bestehend aus: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm²,ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 10 mm²,ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6S

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6H

Presszange - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 10S

226 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55