Produktliste Standard-Kabelverschraubungen

Filter

425 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Verschlussschraube - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring

Verschlussschraube - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring

Verschlussschraube - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005, mit O-Ring

Verschlussschraube - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Verschlussschraube, Material Verschraubung: PA x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kabelverschraubung - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kabelverschraubung - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kabelverschraubung - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kabelverschraubung - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

Kabelverschraubung - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001

425 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55