Produktliste Zubehör

Filter

1'619 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Auflagebock - AB-UTI 6/3 GY - 1141346

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 97,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

Auflagebock - AB-UTI 6/3 - 1037092

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Länge: 97,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

Abdeckprofil - AP-BTO 5,5/14 - 3281151

Abdeckprofil, Breite: 54,5 mm, Höhe: 10,5 mm, Material: PC, Länge: 1000 mm, Farbe: transparent

Auflagebock - AB-PTI 16/S - 3214022

Auflagebock, Länge: 77,7 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43,4 mm, Farbe: blau

Abdeckhaube - AH-ME 115X150X80 - 3240267

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 145X150X80 - 3240266

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckhaube - AH-ME 200X150X78 - 3240268

Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

Abdeckprofil - AP-BTO 1,25 - 3281125

Abdeckprofil, Länge: 46 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-BTO 38 - 3281221

Abdeckprofil, Breite: 81 mm, Höhe: 10,5 mm, Material: PC, Länge: 1000 mm, Farbe: transparent

Abdeckprofil - AP-BTO 3,5 - 3281127

Abdeckprofil, Länge: 50 mm, Breite: 1000 mm, Höhe: 9,8 mm, Farbe: transparent

1'619 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55