Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

528 Treffer

Leistungselektronik für Schnellladestationen

26.10.2020

Mit der DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen CHARX power stellt Phoenix Contact ein modulares System für DC-Ladestationen zur Verfügung.

Unmanaged Ethernet-Switches mit Glasfaser

26.10.2020

Die Serie FL Switch 1000 von Phoenix Contact wird jetzt um Glasfaser-Varianten erweitert. Diese Switches bieten ein schmales Gehäuse, eine höhere Port-Dichte und eine Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle.

Kompakter Tragschienenschneider für den professionellen Einsatz

26.10.2020

Mit dem tragbaren Schienenschneider PPS COMPACT von Phoenix Contact können Sie Norm-Tragschienen schnell, einfach und sicher schneiden.

Durchgängig bis zum letzten Meter

26.10.2020

Phoenix Contact bietet ein Steckverbindersystem für das Single Pair Ethernet (SPE), das sich durch ein durchgängiges Steckgesicht von Schutzart IP20 bis IP67 auszeichnet.

Hohe Packungsdichte robust verpackt

26.10.2020

Phoenix Contact bringt erstmals robuste Multifaser-Datensteckverbinder auf den Markt. Die LWL-Steckverbinder der Serie M17 MPO (multi fiber push-on) eignen sich insbesondere für die Echtzeit-Datenübertragung in intelligenten Stromnetzen.

Verlässliche Qualität mit quadratischer Crimpform

12.10.2020

Die verwendete Technik der Crimpzange Crimpfox Vario von Phoenix Contact bietet eine prozesssichere Verarbeitung von isolierten, unisolierten und TWIN-Aderendhülsen.

Digitale Daten als Effizienztreiber im Engineering Prozess

24.09.2020

Bei der Optimierung und Gestaltung nahtloser Prozesse im Schaltschrankbau ist es notwendig, dass Sie auch die Prozessschritte und Schnittstellen noch vor dem eigentlichen Engineering betrachten.

Elektronikgehäuse für RPI-Touchdisplays

24.09.2020

Ab sofort bietet Phoenix Contact seine universellen Elektronikgehäuse der Serie UCS auch mit vorgefertigten Ausschnitten für das 7-Zoll-Touchdisplay von Raspberry-Pi-Boards sowie für alle Standardanschlüsse der Minicomputer an.

Individuelle Beratungsleistungen für die Prozessoptimierung

24.09.2020

Die Herausforderungen von Schaltschrankbauern sind je nach Unternehmensgröße, Kundenbranche und Projektanforderungen sehr unterschiedlich. So müssen auch die Maßnahmen für die Prozessoptimierung maßgeschneidert sein, damit Ihre anwendungsspezifischen Be...

Schutz für sicherheitsrelevante Anlagen

24.09.2020

Sicherheitsrelevante Anlagen, wie Signalanlagen in der Bahnindustrie, benötigen einen zuverlässigen Blitz- und Überspannungsschutz. Die Produktanforderungen verändern sich zunehmend mit dem Einzug der Digitalisierung. Auch die Richtlinie der Deutschen B...

528 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55