Produktliste Kabel und Steckverbinder

Filter

46 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bussystem-Kabel - SAC-4P-20,0-960/MINFR VA - 1429305

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 20 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/ 2,0-960 VAL - 1429350

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/40,0-960 VAL - 1429428

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 40 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMR/ 2,0-960 VA - 1429444

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/40,0-960/MINFSVAL - 1429648

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 40 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-MINMS/50,0-960/MINFSVAL - 1429651

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 50 m

Abschlusswiderstand - SAC-4P-MINMS FF-TR VA - 1430023

Abschlusswiderstand FOUNDATION Fieldbus™, 4-polig, Stecker 7/8"-UNF

Bussystem-T-Verteiler - SAC-4P-MIN-T/2XMIN FF VA - 1430035

Bussystem-T-Verteiler, 4-polig, FOUNDATION Fieldbus™, Buchse 7/8"-16UNF auf Buchse 7/8"-16UNF und Stecker 7/8"-16UNF, Edelstahlrändel

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - 1431173

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m

Bussystem-Kabel - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - 1431186

Bussystem-Kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

46 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55