Produktliste Steckverbinder für die Bahnindustrie

Filter

54 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Kabeldurchmesser

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Steckverbinder - SACC-P12MSX-8CT-CL SH - 1021783

Steckverbinder, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, X-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm ... 10 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MRX-8CT-CL SH - 1021784

Steckverbinder, Ethernet / PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, X-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm ... 10 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MS-5CT-CM SH - 1021815

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MR-5CT-CM SH - 1021816

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MSD-4CT-CM SH PN - 1021830

Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MRD-4CT-CM SH PN - 1021831

Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, D-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-MSX-8QO SH ETH SCO - 1411043

Steckverbinder, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, X-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Steckverbinder - SACC-MSX-8QO SH PN SCO - 1411044

Steckverbinder, PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, X-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Steckverbinder - SACC-MSD-4QO SH ETH SCO - 1411066

Steckverbinder, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, D-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

Steckverbinder - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Steckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, halogenfrei, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, D-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9,7 mm

54 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55