Produktliste QUINT UPS

Filter

2 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_BUFFER_PERIOD_STR, helpText=Exemplarische Puffezeit abhängig vom Laststrom., helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Unterbrechungsfreie Stromversorgung - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 2320254

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, Energiespeicher: Blei-AGM 1.3 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

Unterbrechungsfreie Stromversorgung - QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Energiespeicher: Blei-AGM 3.4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30

2 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tZRNb4MwDIZ_DcfIhvCVI0NaUbuqm7qthUsEIbTZxkeBlvXfL-uOU8uhIopiOXr92D7YkMAWkio9qV3aq7pKv7QfJy73rUUYzWxzuZq_OBi8zxxnHdHoaeXCO8QPEKPwto8BbG6pnaUJyW3YXzxeOQGOxcc63rsqsClsTkoO8FbVbambW0MCSSNUDjFDkRVUUELzwid2ph_m-x5hSE3TlSnTHkQ4kmGBd2YYwdNJ8aE7Ld6ZFL-2p8VPW711b_XzsdnQk6w-DockgETUVS-_e9iKfS4NHGRmYJmqysCmrfOj6DsDu2Mm0l7u6vbMm3Qn9Vcu-LHp-KD6PVeasGu1IOdNPciWd33dahlviGUR9C6XGigpijTzGLFchxHbpznJmGUSlyEr0PIs09Sd__Y6sjgughubYZ1LHkb8eRuGETRldVYknp-G4bUow8z_bzbkswh-AHGb7UI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/