Produktliste Drehzahl- und Stillstandswächter

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kategorie

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schnittstellen

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sicherheitsschaltgerät - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1- phasigen Motoren bis SILCL 3, Kat. 3, PL e, zweikanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Schraubklemme, Breite: 12,5 mm

Sicherheitsschaltgerät - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - 2702356

Sicherheitsschaltgerät zur sensorlosen Stillstandsüberwachung bei 3- und 1- phasigen Motoren bis SILCL 3, Kat. 3, PL e, zweikanalige Auswertung der Remanenzspannung von Wechsel-, Dreh- und Gleichstrommotoren, steckbare Zugfederklemme, Breite: 12,5 mm

Sicherheitsschaltgerät - PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - 2981538

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Kat.4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Schraubanschluss-Klemmen, Breite: 45 mm

Sicherheitsschaltgerät - PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1 - 2981541

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Kat.4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Zugfederklemme, Breite: 45 mm

Sicherheitsschaltgerät - PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1-IN - 2901980

Zweikanaliger Drehzahl- und Stillstandswächter bis SIL 3 oder Kat.4, PL e nach EN ISO 13849, 4 Schließer, geeignet für den Anschluss von Inkrementalencodern und Initiatoren, steckbare Schraubanschluss-Klemmen, Breite: 45 mm

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55