Produktliste Rangierwaben für 19"-Rack

Filter

22 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-2H 19Z - 3270316

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 128, Breite: 34,4 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z - 3270317

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 128, Breite: 34,4 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H - 3270392

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 128, Breite: 34,4 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

neu

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z - 3270395

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 128, Breite: 34,4 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

neu

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H - 3270393

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 128, Breite: 34,4 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-3 19Z - 3270311

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 192, Breite: 44 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z - 3270313

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 192, Breite: 44 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

neu

Rangierwabe - PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z - 3270394

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 32, Anzahl Anschlüsse: 192, Breite: 44 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/48-3 19Z - 3270319

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 48, Anzahl Anschlüsse: 288, Breite: 66 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

Rangierwabe - PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z - 3270321

Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 48, Anzahl Anschlüsse: 288, Breite: 66 mm, Länge: 111 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: Wandmontage, 19''-Rack

22 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55