Produktliste Stromwandler zum Nachrüsten

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRIMARY_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D95 - 2904921

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D140 - 2904922

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 450 mm, Durchmesser: 140 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D190 - 2904923

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 600 mm, Durchmesser: 190 mm. Länge der Signalleitung: 3 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-UIRO-D95 - 2906231

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Schraubanschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 300 mm Länge / 95 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D95-5M - 2910325

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 5 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - 2910326

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 300 mm, Durchmesser: 95 mm. Länge der Signalleitung: 10 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

Set bestehend aus einem 1 A-Messumformer und einer Rogowski-Spule mit Signalleitung. Länge der Rogowski-Spule: 600 mm, Durchmesser: 190 mm. Länge der Signalleitung: 10 m. Die Rogowski-Spule misst AC-Strom von Stromschienen und Starkstromleitungen.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-UIRO-D140 - 2906232

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Schraubanschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 450 mm Länge / 140 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-UIRO-D190 - 2906233

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Schraubanschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 600 mm Länge / 190 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

Stromwandler - PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 - 2906234

Set bestehend aus einem 4-Wege-Trennverstärker mit Push-in-Anschlusstechnik und einer Rogowski-Spule mit 300 mm Länge / 95 mm Durchmesser zur AC-Strommessung auf Stromschienen und Starkstromleitungen.
Ausgangsseitig gibt der Trennverstärker 8 unterschiedliche Normsignale aus und verfügt über einen Schaltausgang.

12 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55