Produktliste Patch-Kabel und Leitungen

Filter

333 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93G-0,3 - 1402498

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 0,3 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-0,3 - 1402499

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 0,3 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3 - 1402503

Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 0,3 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-1,0 - 1402504

Patch-Kabel, EtherCAT® (100 MBit/s), 4-polig, grün RAL 6018, Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 1 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93G-1,0 - 1402505

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-1,0 - 1402506

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 1,0 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-2,0 - 1402507

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 2,0 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93G-2,0 - 1402508

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 2,0 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93G-2,0 - 1402509

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 2,0 m

Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45-93G-0,3 - 1402510

EtherCAT®-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 0,3 m

333 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55