Produktliste Modulares Einführungssystem für vorkonfektionierte Kabel

Filter

149 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X3 - 1410424

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X4 - 1410438

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 3,4 mm ... 3,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X7 - 1410110

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6,4 mm ... 6,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X8 - 1410123

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 7,4 mm ... 7,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-2X9 - 1410440

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 8,4 mm ... 8,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-4X5 - 1410136

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 4,4 mm ... 4,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-STPG-GY-4X6 - 1410149

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 4, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm , Farbe: grau

Kabeltülle - CES-SRG-BK-2X3 - 1410398

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 2 mm ... 2,3 mm , Farbe: schwarz

Kabeltülle - CES-SRG-BK-2X4 - 1410408

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 3 mm ... 3,3 mm , Farbe: schwarz

Kabeltülle - CES-SRG-BK-2X7 - 1410084

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6 mm ... 6,3 mm , Farbe: schwarz

149 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55