Produktliste Zubehör für PLD-Maschinenleuchten

Filter

55 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Montagehalter - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±20°

Montagehalter - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Montagehalter, AIMgSi0,5: Aluminium, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±30°

Montagewinkel - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D70, Schwenkbereich ±65°

Montagewinkel - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Montagewinkel, rostfrei, 2A (X5CrNi-18-10): Stahl, für Maschinenleuchten PLD M 260 .../D40, Schwenkbereich ±45°

Montagewinkel - PLD M-ME MB/90 - 2701878

Montagewinkel für PLD-Maschinenleuchten, Winkel 90°, schwarz (beinhaltet vier Schrauben zur Montage des Winkels an der PLD-Maschinenleuchte)

Montageplatte - PLD M-ME AP - 2701880

Montageplatte für die Montage der PLD-Maschinenleuchten an schmalen Maschinenteilen, 100 x 80 mm, schwarz (beinhaltet sechs Schrauben zur Montage der Montageplatte an der PLD-Maschinenleuchte)

Montageplatte - PLD M-ME MP - 2701881

Montageplatte für PLD-Maschinenleuchten, 63 x 40 mm, schwarz (beinhaltet vier Schrauben zur Montage der Montageplatte an der PLD-Maschinenleuchte (Ersatzartikel))

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/FS SCO - 1518724

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/FS SCO - 1518737

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO - 1518740

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

55 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55