Produktliste Steckverbinder

Filter

271 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_OUTER_DIAMETER_CBX_STR, helpText=Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53307_1000_int_02.jpg]
Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Hier wählen Sie den Aussendurchmesser der anzuschließenden Leitung

Kabeldurchmesser

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Kabeldurchmesser



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Steckverbinder - SACC-P12MS-5CT-CM SH - 1021815

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-P12MR-5CT-CM SH - 1021816

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 Push-Pull, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: PA 6.6, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12MS-5CT-CM SH - 1422850

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12MR-5CT-CM SH - 1422851

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12FS-5CT-CM SH - 1422852

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12FR-5CT-CM SH - 1422853

Steckverbinder, Universal, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Crimpanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4,5 mm ... 7,5 mm, ohne Crimpkontakte

Steckverbinder - SACC-M12MS-5PL M - 1424649

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Steckverbinder - SACC-M12MR-5PL M - 1424651

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Steckverbinder - SACC-M12FS-5PL M - 1424652

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

Steckverbinder - SACC-M12FR-5PL M - 1424653

Steckverbinder, Universal, 5-polig, Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm

271 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1021816&library=chde&pcck=P-18-02-01&tab=5&selectedCategory=ALL