Produktliste Sockel

Filter

104 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Relaissockel - PLC-BPT- 12DC/ 1IC/ACT - 1090868

14 mm PLC- Grundklemme für hohe Einschaltströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung: 12 V DC

neu

Relaissockel - PLC-BPT-230AC/21-21/SO46/HI - 1079385

14 mm PLC-Grundklemme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Push-in-Anschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

neu

Relaissockel - PLC-BPT-230AC/21HC/SO46/HI - 1079400

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Push-in-Anschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

neu

Relaissockel - PLC-BSC- 12DC/ 1IC/ACT - 1090867

14 mm PLC- Grundklemme für hohe Einschaltströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Lastrückleiteranschluss (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 12 V DC

neu

Relaissockel - PLC-BSC-230AC/21-21/SO46/HI - 1079384

14 mm PLC-Grundklemme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Schraubanschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

neu

Relaissockel - PLC-BSC-230AC/21HC/SO46/HI - 1079392

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme, unempfindlich gegen Störspannungen bis 190 V AC dank definierter Ein- und Abschaltschwellen mit Schraubanschluss, ohne Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC

Relaissockel - PLC-BPT- 12DC/21HC - 2900253

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC

Relaissockel - PLC-BPT- 24DC/21HC - 2900254

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaissockel - PLC-BPT- 24UC/21HC - 2900255

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Relaissockel - PLC-BPT- 48DC/21HC - 2900256

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Push-in-Anschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 48 V DC

104 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi--sqa7-bkAhUBYVAKHTXpBc8QFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fch%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fchde%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Flist_pages%2FSockets_P-16-06-01-03%2F047d1888-8f56-4ef3-81e8-f9596c4ffeec&usg=AOvVaw3A00D2X2FcfHARK2rnc_KW