Produktliste Verdrahtungskanäle

Filter

407 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Material



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelbinder - WT-HF 4,5X200 BK - 3240761

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Verdrahtungskanal - CD 100X40 BU CUS - 3240435

Verdrahtungskanal, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 100 mm, Höhe: 40 mm, Länge: nach Kundenangabe

Kabelbinder - WT-ID HF 4,5X290 BU - 3240798

Kabelbinder, detektierbar durch eingebrachte Metallpigmente, für eine schnelle und sichere Befestigung

Verdrahtungskanal - CD 60X80 CUS - 3240394

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 60 mm, Höhe: 80 mm, Länge: nach Kundenangabe

Verdrahtungskanal - CD-HF 80X100 CUS - 3240468

Verdrahtungskanal, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm, Länge: nach Kundenangabe

Kabelbinder - WT-HF 2,5X98 - 3240732

Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

Verdrahtungskanal - CD 30X80 WH - 3240622

Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 80 mm, Länge 2000 mm

Verdrahtungskanal - CD 120X60 BU CUS - 3240439

Verdrahtungskanal, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 120 mm, Höhe: 60 mm, Länge: nach Kundenangabe

Kabelbindersockel - WT-BASE HF 5 BK - 3240703

Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 5 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 3,5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig

Kabelbinder - WT-STEEL S 7,9X838 - 3240725

Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

407 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55