Produktliste Zubehör

Filter

44 Treffer

Blindstecker - FBP 3+1 - 3069399

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 65,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 4+1 - 3069405

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 74 mm, Polzahl: 5, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 5+1 - 3069409

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 82,3 mm, Polzahl: 6, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 6+1 - 3069406

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 90,5 mm, Polzahl: 7, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 7+1 - 3069400

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 99 mm, Polzahl: 8, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 8+1 - 3069407

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 107 mm, Polzahl: 9, Farbe: orange

Blindstecker - FBP 12+1 - 3069408

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 139,5 mm, Polzahl: 13, Farbe: orange

Endhalter - E-UTWE 6 - 3069055

Endhalter, Breite: 8,2 mm, Höhe: 64 mm, Material: PA

Abdeckprofilträger - APH-UTWE 6 - 3069056

Abdeckprofilträger, Breite: 8,15 mm, Höhe: 58,6 mm, Material: PA

Umhängetasche - FAME-BAG 260 - 3069520

Umhängetasche, für FAME-Stecker mit einer Breite bis zu 261 mm, Länge: 220 mm, Breite: 290 mm, Höhe: 115 mm, Farbe: schwarz

44 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55