Produktliste Modulare Kontakteinsätze

Filter

99 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

neu

Kontakteinsatzmodul - HC-M-06-PT-F - 1424224

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

neu

Kontakteinsatzmodul - HC-M-06-PT-M - 1424225

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 6, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

neu

Kontakteinsatzmodul - HC-M-08-PT-F - 1424226

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

neu

Kontakteinsatzmodul - HC-M-08-PT-M - 1424227

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatzmodul - HC-1/2M-UT-F-6-PE - 1424438

Kontakteinsatzmodul, Buchse, Schraubanschluss, 0,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: PE-Übertragung, für Gehäuse der Baugröße HC-EVO-M1

Kontakteinsatzmodul - HC-1/2M-UT-M-6-PE - 1424439

Kontakteinsatzmodul, Stift, voreilend, Schraubanschluss, 0,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: PE-Übertragung, für Gehäuse der Baugröße HC-EVO-M1

Kontakteinsatzmodul - HC-M-12-PT-F - 1424228

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Buchse, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Signal

Kontakteinsatzmodul - HC-M-12-PT-M - 1424246

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 12, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 12, Stift, Push-in-Anschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Signal

Kontakteinsatzmodul - HC-M-05L-TPT-M - 1423961

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Stift, Push-in-Anschluss, 230 V/400 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Leistung

Kontakteinsatzmodul - HC-M-05L-TPT-F - 1423962

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Buchse, Push-in-Anschluss, 230 V/400 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Leistung

99 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55