Produktliste Steckverbinder-Sets

Filter

42 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gehäusetyp

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK - 1407710

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B6, Kunststoffgehäuse, bestehend aus: 1407727, 1407728, 1407622, 1407619, 1407669, Kunststoffgehäuse

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK - 1407711

Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus: 1407729, 1407730, 1407634, 1407628, 1407670

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B10, Kunststoffgehäuse, bestehend ausTüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1408793

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B16, Kunststoffgehäuse, bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK - 1407712

Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus: 1407731, 1407732, 1407648, 1407643, 1407670

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK - 1407713

Steckverbinder-EVO-Set bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407735, 1407736, 1407661, 1407657, 1407671

Steckverbinder-Set - HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK - 1408794

Steckverbinder-EVO-Set, Serie B24, Kunststoffgehäuse, bestehend aus Tüllen-, Anbaugehäuse, Push-in Kontakteinsätzen: 1407735, 1407736, 1407660, 1407656, 1407671

T-Box - DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT - 1581023

DUPLICON, Aluminium-T-Box-Set mit DUPLICON-Kontakteinsatz 6 x 4 mm² + PE mit 2 Schraubanschlüssen je Pol, Bauform B6, Schutzart IP67, 2 x M20-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung)

T-Box - DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT - 1581036

DUPLICON, Aluminium-T-Box-Set mit DUPLICON-Kontakteinsatz 6 x 4 mm² + PE mit 2 Schraubanschlüssen je Pol, Bauform B6, Schutzart IP67, 2 x M25-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung)

Steckverbinder-Set - DC-B 6-SET-HD-M20-M-7X4-UT - 1602216

DUPLICON, Aluminium-Stapelstecker-Set mit einem Stapelgehäuse mit M20-Kabelverschraubungsgewinde (ohne Kabelverschraubung) und einem Kontakteinsatz 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, Schraubanschluss, Bauform B6, Schutzart IP67

42 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55