Produktliste Konfektionierte Kabel

Filter

4'063 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/1,0-93C - 1080526

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/5,0-93C - 1080530

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/10,0-93C - 1080531

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/1,0-93C/M8MRD - 1080532

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/2,0-93C/M8MRD - 1080535

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/5,0-93C/M8MRD - 1080536

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MRD/10,0-93C/M8MRD - 1080537

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MSD/1,0-93C/M8MRD - 1080538

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MSD/2,0-93C/M8MRD - 1080539

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 2 m

neu

Netzwerkkabel - NBC-M8MSD/5,0-93C/M8MRD - 1080540

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M8 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gewinkelt M8 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m

4'063 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Copper_cables_P-10-01/893a9fd0-ff8d-4c0e-b52a-08dba31d6ed5