Produktliste UNO POWER

Filter

20 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Stromversorgung - UNO2-PS/1AC/24DC/480W - 2910105

Primär getaktete UNO Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 480 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/24DC/ 30W - 2902991

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 30 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - 2902992

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 60 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/24DC/100W - 2902993

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 100 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS - 2902994

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 90 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/48DC/ 60W - 2902995

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 60 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/48DC/100W - 2902996

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 100 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/12DC/100W - 2902997

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 100 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/12DC/ 30W - 2902998

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 30 W

Stromversorgung - UNO-PS/1AC/12DC/ 55W - 2902999

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 55 W

20 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_with_basic_functionality_P-22-03-06/02db46c1-6973-4a15-a4c0-6d1226b7ffcf