Produktliste Konfektionierte Kabel

Filter

379 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 1. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CODING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schirmung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier wählen Sie die Bauform des 2. Steckverbinders am Kabel aus., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 1408806

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 1408807

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 0,6 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 1408808

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 1408809

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 1408810

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 1408811

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf Buchse gerade M12, T-kodiert, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 1408812

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 1408813

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 1408814

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

Powerleitung - SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 1408815

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V

379 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/M12_cabling_for_power_applications_P-18-14-05/e5df17f5-24df-41ed-9e0a-af0db554b734