Produktliste EMV-Kabelverschraubungen

Filter

18 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabeldurchmesser

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Kabeldurchmesser



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelverschraubung - G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - 1411187

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6,5 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M12 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S - 1411188

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 9 mm ... 13 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 1411190

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 16 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 14 mm ... 21 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - 1411192

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 19 mm ... 27 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S - 1411193

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 24 mm ... 35 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 1411194

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 32 mm ... 42 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S - 1411195

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3 mm ... 6,5 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg7, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Kabelverschraubung - G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S - 1411196

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg9, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

18 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjazZSNqObkAhXKzKQKHQzbBsoQFjABegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.phoenixcontact.com%2Fonline%2Fportal%2Fch%3F1dmy%26urile%3Dwcm%3Apath%3A%2Fchde%2Fweb%2Fmain%2Fproducts%2Flist_pages%2FEMV_cable_glands_P-20-08-06-03%2F670ecc72-2bdf-482a-8772-a32c56a8cad1&usg=AOvVaw0YPtRaj8MsCvbZwslMZTlA