Produktliste Entwicklungsbausatz RPI-BC

Filter

13 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Elektronikgehäuse - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - 2202874

Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880

Elektronikgehäuse - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); Set bestehend aus Oberteil und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880

Elektronikgehäuse - RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - 1107460

Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel, Lochrasterplatinen und Halter zur Anbindung des HBUS und der GPIO-Leiste; Gehäuse nach DIN 43880

Elektronikgehäuse - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906

Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+

Elektronikgehäuse - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994

Lochrasterplatine mit Anbindung der GPIO inkl. PTSM-Klemmen

Elektronikgehäuse - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995

Lochrasterplatine mit HBUS-Anbindung inkl. passender Stiftleiste

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 107,6-16P-1S BK P1 - 2202876

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Buchsenleiste - PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - 2202992

Buchsenleiste zur Verbindung einer Zusatzleiterplatte oder Leiterplatte mit Lochraster mit den GPIOs des Raspberry Pi-Computers

Stiftleiste - PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 2202993

Stiftleiste zur Verbindung einer Zusatzleiterplatte oder Leiterplatte mit Lochraster mit dem HBUS

Gehäuseunterteil - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951

Installationseinbaugehäuse, Unterteil, Breite: 107,6 mm, Farbe: lichtgrau (7035)

13 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55