Produktliste Industrial Bluetooth

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkstandard

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

Tragschienenadapter - FL EPA RMS - 2701133

Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform auf einer Tragschiene

Montageadapter - FL EPA WMS - 2701134

Set zur Montage von Geräten der EPA-Bauform an Wand oder Mast, incl. Mastschellen für Durchmesser 25 - 85 mm, zur optimalen Ausrichtung in zwei Achsen beweglich, Edelstahl

neu

Funkmodul - FL BT EPA 2 - 1005869

Bluetooth/Ethernet-Funkmodul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, interne Antenne, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button

Nettopreis:
neu

Funkmodul - FL EPA 2 - 1005955

Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, interne Antenne, WLAN: AP und Client, 2.4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button

Nettopreis:
neu

Funkmodul - FL EPA 2 RSMA - 1005957

Kombiniertes Ethernet-Funkmodul mit Bluetooth und WLAN, wechselbare Omni-Antenne beiliegend, WLAN: AP und Client, 2,4 und 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN bis 7 Verbindungen, IP65, 9 ... 30 V DC, M12-Anschluss, WEB, AT-Kommandos und Mode-Button

Nettopreis:
5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55