Produktliste Panel-PCs Valueline

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Panel-PC - VL2 PPC 1000 - 2403047

Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) mit IP65, lüfterlosem Design und Intel® Atom E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD.

neu

Panel-PC - VL2 PPC7 1000 - 2403708

Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 17,8 cm/7 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.

neu

Panel-PC - VL2 PPC9 1000 - 2403709

Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 22,9 cm/9 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.

neu

Panel-PC - VL2 PPC12 1000 - 2403710

Valueline® Branchen Panel-PC (PPC) mit IP65, 30,7 cm/12,1 Zoll-TFT-Display, in lüfterloser Bauweise und mit Intel® Atom™ E3845-Prozessor. Bis zu 4 GB RAM. Datenspeicheroptionen für bis zu 64 GB.

Panel-PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP65 und Intel® Core™ i5-4300U-Prozessor mit bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.

neu

Panel-PC - VL2 PPC 9000 - 2400500

Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP65 und Intel® Core™ i7-6822EQ-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher umfassen HDD und SSD. Ein optionaler Slot für PCI- oder PCIe-Karte ist verfügbar.

Panel-PC - VL PPC 2000 - 2402760

Valueline®-Industrie-Panel-PC (PPC) in lüfterloser Bauweise mit Schutzart IP65. Energieeffizienter Intel® Celeron®-Quad-Core-Prozessor N2930. Bis zu 8 GB RAM. Optionen für Massenspeicher in den Formaten CFast®, HDD und SSD.

Panel-PC - VL PPC 3000 - 2400184

Industrie-Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65, lüfterloser Konstruktion und Intel®Core™ i3-4010U-Prozessor. Bis zu 16 GB RAM. Optionen für Massenspeicher in den Formaten CFast®, HDD und SSD. PCI--Erweiterungssteckplätze verfügbar.

12 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55