Produktliste Durchführungsplatten für Kabel

Filter

11 Treffer

neu

Kabeldurchführungsplatte - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 25, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm, Leitungsaußendurchmesser: 3x 3 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz

neu

Kabeldurchführungsplatte - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 18,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 26x 3 mm ... 6 mm , Farbe: schwarz

neu

Kabeldurchführungsplatte - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 10, Länge: 154 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm, Leitungsaußendurchmesser: 6x 2 mm ... 8 mm , Farbe: schwarz

Kabeldurchführungsplatte - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm , Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 43 mm, Leitungsaußendurchmesser: 1x 30 mm ... 60 mm , Farbe: schwarz

Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 13x 10 mm ... 14 mm , Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 13x 10 mm ... 14 mm , Farbe: schwarz

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 6 mm ... 10 mm , Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 6 mm ... 10 mm , Farbe: schwarz

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Bodenplatte, mit Dichtung, für CES Multigates, mit 1 Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben

11 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55