Produktliste Flachsteckanschluss

Filter

26 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - UKK 4-FS - 2770561

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UKK 4-FS BU - 2778547

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UK 4-FSR(2-2,8-0,8) - 3019014

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UKK 4-FS/FS - 2771133

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8) - 0852012

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - VBST 4-FS(6-2,8-0,8)ST4 - 0852067

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0851013

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 3070435

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD - 3070436

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

26 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55