Produktliste Durchgangsklemmen

Filter

168 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Bemessungsstrom



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

Bolzenanschlussklemme - RT 3 - 3049013

Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 66 mm, Breite: 12,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolzenanschlussklemme - RT 3 BU - 3049110

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grau

Bolzenanschlussklemme - RT 5 - 3049026

Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 66 mm, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolzenanschlussklemme - RT 5 BU - 3049123

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Thermospannungsklemmenpaar - RT 5-NICR/NI - 3048106

Thermospannungsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Thermospannungsklemmenpaar - RT 5-NICR/CUNI - 3048107

Thermospannungsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Bolzenanschlussklemme - RT 8 - 3049042

Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 84 mm, Breite: 20,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolzenanschlussklemme - RT 8 BU - 3049148

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: blau

Bolzenanschlussklemme - RTO 3 - 3049518

Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 66 mm, Breite: 12,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bolzenanschlussklemme - RTO 3 BU - 3049660

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite 12,3 mm, Farbe: grau

168 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55