Produktliste TERMI-POINT®-Anschluss

Filter

7 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_EQUIPOTENTIAL_BUSBARS_NUMBER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/Q - 1953525

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/L - 1953541

Durchgangsklemme, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, TERMI-POINT®, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Durchgangsklemme - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, TERMI-POINT®, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Rangierverteiler - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Querschnitt: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, Anschlussart: TERMI-POINT®, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 7,6 mm, Länge: 202 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Rangierverteiler, als Potenzialverteiler, alle Etagen sind intern untereinander verbunden. TERMI-POINT Anschluss

Rangierverteiler - RVS 10-TP(2,4X0,8)L - 3192038

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 5 A, Querschnitt: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, Anschlussart: TERMI-POINT®, Polzahl: 1, Anzahl Anschlüsse: 20, Breite: 6,2 mm, Länge: 202 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55