Produktliste Zubehör Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Filter

30 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Verdrahtungsbrücke - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Verdrahtungsbrücke für das Verbinden von drei Blitzstromableitern FLASHTRAB SEC HYBRID mit einer N/PE-Funkenstrecke zu einer 3+1-Schaltung für TN-S-/TT-Systeme. Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm² mit stabilem Kunststoffgehäuse für den notwendigen Berührschutz bei Verwendung als Neutralleiterbrücke.

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 2 - 2809209

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 2-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 3 - 2809212

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 3-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 4 - 2809225

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 4-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 5 - 2817864

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 5-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig, Querschnitt 35 mm² und montierten Endkappen

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 6 - 2748564

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 6-polig

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 7-polig, Farbe: blau

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1-8/35 - 2908704

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm² und montierten Endkappen

Verdrahtungsbrücke - MPB 18/1- 8 - 2748577

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig

30 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm:path:/chde/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_power_supply_units_P-24-05/ee391c11-eb61-41a5-be98-865a4e964b47