Produktliste Messwandler-Trennklemmen

Filter

11 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Set besteht aus

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Set besteht aus



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

Messwandler-Trennklemme - STME 6 - 3035700

Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - STME 6 HV - 3035693

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemme - STME 6 HV BU - 3035694

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau

Bauelementreihenklemme - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode P1000M, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau

Bauelementreihenklemme - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode P1000M, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau

Bauelementreihenklemme - STME 6-BE - 3035688

Bauelementreihenklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau

Durchgangsklemme - STMED 6 - 3035713

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Starterkit - STME 6-SET POWER - 3035988

Starterkit - bestehend aus Messwandlertrennklemmen in Zugfederanschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör. Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.

Messwandler-Trennklemme - SRTK 6 - 3029952

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemme - SGSK 6 - 3029965

Messwandler-Trennklemme, mit Gleitsteg, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 41 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Länge: 113 mm, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/Test_disconnect_terminal_blocks_P-15-03-08/f8e03984-9f7e-4dbb-915d-f4bb0e9f71ac