Produktliste Messwandler-Trennklemmen

Filter

17 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Messwandler-Trennklemme - RT 4-T-P/P - 3000565

Messwandler-Trennklemme, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 82,4 mm, Breite: 12,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - RT 5-T - 3049039

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 91,4 mm, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - RTO 5-T - 3049233

Trennklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemme - RTO 5-T-TC - 3049990

Messwandler-Trennklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührschutzhaube, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemme - RTO 4-T-TC - 3000558

Messwandler-Trennklemme, mit Klarsichtabdeckungen, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 82,4 mm, Breite: 12,3 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - RBO 5-T - 3058114

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 79,9 mm, Breite: 13 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Messwandler-Trennklemme - RBO 5-T-F - 3058169

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 13 mm, Farbe: grau

Messwandler-Trennklemme - RBO 5-T-B - 3214932

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 80,8 mm, Breite: 13 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - RBO 5-T-B-HEX - 3076714

Messwandler-Trennklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 80,8 mm, Breite: 13 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Messwandler-Trennklemme - RBO 5-T-F-B - 3214945

Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: grau

17 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55