Produktliste AC-Anschlusstechnik

Filter

72 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Gerätesteckverbinder Hinterwand - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Rundsteckverbinder (geräteseitig), Artikelfamilie: PRC, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Schutzkappe - PRC COVER M - 1409237

Schutzkappe für 3- und 5-polige PRC-Gerätestecker

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 - 1409205

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 12 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 16 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

Kupplungssteckverbinder - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Rundsteckverbinder (kabelseitig), Artikelfamilie: PRC, Kupplungssteckverbinder, Bauform: Entriegelung nur mit Werkzeug, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 1,5 mm², Aderquerschnitt max.: 6 mm², Nennspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm

72 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55