Produktliste AS-Interface

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

AS-i-Digital Eingabegerät, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DO 4 M12-2A - 2773458

AS-i-Digital Ausgabegerät, Single-Slave, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

AS-i-Digital Ein-/ Ausgabegerät, AB-Slave, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - 2773445

AS-i-Digital Ein-/ Ausgabemodul, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 3 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A - 2773474

AS-i-Digital Ein-/ Ausgabemodul, AB-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

AS-i-Digital Eingabegerät, Single-Slave, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67

Dezentrales I/O-Gerät - FLX ASI DIO 4/4 M8-1A - 2773416

AS-i-Digital Ein-/Ausgabegerät, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 1,0 A, 2 Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO ME DI 4 AB - 2741671

Digital Ein-/Ausgabegerät, Schutzart IP 20, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, inklusive COMBICON-Stecker

Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Digital Ein-/Ausgabegerät, Schutzart IP 20, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 3 digitale Ausgänge, 24 V DC, inklusive COMBICON-Stecker

AS-i-Gateway - FLX ASI MA PB SF - 2773597

AS-Interface (AS-i)-Gateway für PROFIBUS DP mit Standardfunktion, Schutzart IP20, nach AS-i-Spezifikation 3.0

15 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55