Produktliste Kombinierte Lösungen Typ 2

Filter

9 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.03 - 2882802

Kombination aus steckbarem Typ-2 Ableiter und Fehlerstromschutzschalter
(RCD-Schalter) für 3-phasige Stromversorgungsnetze (5-Leitersystem: L1, L2, L3,N, PE).

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL - 2808001

Kombination aus steckbarem Typ-2 Ableiter und selektivem Fehlerstromschutzschalter
(RCD-Schalter) für 3-phasige Stromversorgungsnetze (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE).

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - 2882750

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf Tragschiene NS 35

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - 2882776

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf Tragschiene NS 35

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM - 2882763

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters und der Vorsicherung, in Verbindung mit Fernmeldekontakt. Ausführung: 3-Leitersystem (L1, N, PE), Montage auf Tragschiene NS 35

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - 2804403

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 5-Leitersystem (L1, L2, L3, N, PE), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)

Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-CP-MOSO 60-3C-FM - 2804416

Kombination aus Überspannungsschutz Typ 2 und Ableitervorsicherung, mit Überwachung des Ableiters, in Verbindung mit Statusanzeige und Fernmeldekontakt. Ausführung: 4-Leitersystem (L1, L2, L3, PEN), Montage auf 60 mm Systemtechnik (Stromschienensystem)

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-CP-350-ST-GY - 2882718

Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit leckstromarmem Hochleistungsvaristor.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - VAL-CP-N/PE-350-ST-GY - 2882734

Ersatzstecker für Überspannungsableiter VAL-CP mit N-PE-Funkenstrecke.

9 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55