Produktliste Installationsklemmen

Filter

94 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

Installationsklemme - PTI 2,5 - 3213968

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Installationsklemme - PTI 2,5 BU - 3213969

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Installationsklemme - PTI 4 - 3213970

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Installationsklemme - PTI 4 BU - 3213971

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Installationsklemme - PTI 6 - 3213972

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Installationsklemme - PTI 6 BU - 3213973

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Installationsklemme - PTI 16/S - 3214029

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 10,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

neu

Installationsklemme - PTI 16/S BU - 3214023

Installationsklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 10,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - PTU 16/14X2,5 BU - 3214014

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Querschnitt:1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, Breite: 17,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialsammelklemme - PTU 16/14X2,5 GN - 3214015

Potenzialsammelklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 15, Querschnitt:1 mm² - 2,5 mm², AWG: 18 - 14, Breite: 17,5 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

94 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tVRNc4IwFPw1HDMvYBLkSDnIaK11aKvkwiQh2lS-BJTaX1_GHjviwSGXTN7s7tscdoHDFnghzmYvWlMWIuvfMWfJ1FkE4YzYy9V8TbH_MaM0Cifh84rBB8QhxEq__DytYTOEpksb-LDYHx_fOD6-x497vnsTQCawORvdwXtR1nn_uQg48EqZFGIhbZF6SiEiCEPEoxJNqcCIEWbvdqlmGtsQ4jsbFvjBDXfkJ6PKB2xceTqqfETGlR_XvfOo-_m9bPRJNl_HI_eBq7Jo9XcLW_WZagt3Wlo4F6awcFWX6Um1jYWbk1Si1fuyviSV2Ot-ZIqmFVl2rYak1XVu-oZIZFaqQ5NUyKYIOwgTCzOPKpeoFGlH2r1r5iHJXA8Rx5XEljpV2uuzzocsX9viChiogyjVSRAmr9sgCKHKi4tB8fzcdW-7PJDT_9cGHXb-Ly3j4f4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/