Produktliste Hybridklemmen

Filter

19 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Durchgangsklemme - QTCU 1,5 - 3050015

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 1,5 BU - 3050028

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 1,5-TWIN - 3050044

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 1,5-TWIN BU - 3050057

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 2,5 - 3206539

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 2,5 BU - 3206542

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN - 3050303

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCU 2,5-TWIN BU - 3050316

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCS 2,5 - 3206500

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Durchgangsklemme - QTCS 2,5 BU - 3206513

Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

19 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55