Produktliste Prüfsteckleiste

Filter

10 Treffer

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/7 2U - 1029245

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/8 - 1029246

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/12 3U - 1029249

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/12 3U AUX - 1029250

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 - 1029252

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 4U - 1029251

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 AUX - 1029253

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/14 4U AUX - 1029025

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

neu

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/18 4U - 1029255

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

Prüfsteckleiste - BTFE 6-3/24 - 1029256

Prüfsteckleiste, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Ringkabelschuh, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55