Produktliste Hochstromklemmen

Filter

52 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Hochstromklemme - UKH 50 - 3009118

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BK - 3048331

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: schwarz, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 BU - 3009105

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 75,8 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 RD - 3048344

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², AWG: 6 - 1/0, Breite: 20 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V - 3247400

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50 1500V BU - 3247402

Hochstromklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-F - 3247019

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: grau, Montageart: direktes Anschrauben

Hochstromklemme - UKH 50-F BU - 3247062

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben

Hochstromklemme - UKH 50-FE - 3247052

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3

Hochstromklemme - UKH 50-FE-F - 3247057

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: schwarz/gelb, Montageart: direktes Anschrauben

52 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ch?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/chde/web/main/products/subcategory_pages/High-current_terminal_blocks_P-15-01-16/3a360cf8-cf14-4848-9277-2d6121721248