Produktliste Push-in-Verteilerblöcke zur Klebemontage

Filter

216 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FEED_IN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Farbe

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Farbe



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=]
neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G GY - 1046973

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: grau, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G BU - 1046974

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: blau, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G RD - 1046975

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: rot, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G BN - 1046976

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: braun, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G GN - 1046977

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: grün, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G YE - 1046978

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: gelb, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G BK - 1046979

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G WH - 1046980

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: weiß, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G VT - 1046981

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: violett, Montageart: kleben

neu

Verteilerblock - PTFIX 4/12X1,5-G OG - 1046982

Verteilerblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 13, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 31,4 mm, Höhe: 18,7 mm, Farbe: orange, Montageart: kleben

216 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55