Produktliste Schutzleiterklemmen

Filter

19 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Anzahl Anschlüsse

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 1,5-PE - 3205035

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 1,5/ 1P-PE - 3050099

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnell- / Steckanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 1,5-TWIN-PE - 3205064

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 1,5-QUATTRO-PE - 3205093

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 2,5-PE - 3206432

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 2,5-TWIN-PE - 3206474

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Schutzleiter-Reihenklemme - QTC 2,5-QUATTRO-PE - 3206448

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Höhe: 37,8 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Schutzleiter-Reihenklemme - QTCU 1,5-PE - 3050031

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Schutzleiter-Reihenklemme - QTCU 1,5-TWIN-PE - 3050060

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Schutzleiter-Reihenklemme - QTCU 2,5-PE - 3206555

Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

19 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55