Produktliste Generatoranschlusskästen für Photovoltaikanlagen

Filter

61 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_FRONIUS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität Fronius

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität Fronius



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_KACO_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität KACO

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität KACO



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_KOSTAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität Kostal

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität Kostal



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_HUAWEI_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität Huawei

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität Huawei



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_SMA_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität SMA

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität SMA



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_ABB_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität ABB

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität ABB



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_COMPATIBILITY_DELTA_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Typkompatibilität Delta

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Typkompatibilität Delta



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_OUTPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_STRINGS_INPUT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004 - 1094675

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1300FS - 1137053

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 1/2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 - 1105827

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - 1137052

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz (Typ 2), DC-Feuerwehr-Lasttrennschalter mit Fernzugriff und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-0101EQ - 1136247

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1 x 2 Strings. Mit DC-Lasttrennschalter und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1000SE - 1101176

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Anschluss für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Generatoranschlusskasten - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

61 Treffer

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55