Produktliste

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_KEYS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PITCH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KEY_MATRIX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Folientastatur - KP HCS T-MIC K12 C3 P9 - 2203567

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 12 Tasten, hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 88,5 mm, mit Crimp-Buchse female RM 2,54 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Folientastatur - KP HCS C-MIN-P K12 C3 P9 - 2203566

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 12 Tasten hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 100,5 mm, mit Crimp-Buchse female RM 2,54 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Folientastatur - KP HCS T-MIN K21 C3 P14 - 2203569

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 21 Tasten, hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel 59 mm, mit Crimp-Buchse female RM 2,54,mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Folientastatur - KP DCS 4,8-6,4 K6 C4 P7 - 2203572

Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 6 Tasten, hochgeprägt, 4 Farben, Anschlusskabel: 50 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

Folientastatur - KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 2203568

Folientastatur selbstklebend in Silberleittechnik, 16 Tasten, hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 62 mm, mit Crimp-Buchse female RM2.54mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55